เผยแพร่สินค้าของคุณ
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
Paper towel dispenser, 950-06-500
    HEWI

    Paper towel dispenser, 950-06-500

    Paper towel dispensers - cubic body with recessed wall base - used to hold standard paper towels with width from 240 - 250 mm and folded length / depth of 90 - 100 mm. (HEWI recommends paper towels with C-fold in folding position) - capacity approx. 300 - 450 paper towels - side level indicator - with locking system as protection against misuse - 301 mm wide, 360 mm high and 120 mm deep - wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, coated white - dispensing opening made of high-quality synthetic material, chrome-plated - including non-corrosive HEWI fixing material HEWI recommends use of the following paper towels: Manufacturer: Katrin: Basic C-Fold (Art. No. 34545, 34330) Manufacturer: Santino: Santino Comfort (Art. No. 151086, 142000) Manufacturer: Tork: Tork Universal (Art. No. 120181, 290233, 290248) or Tork Advanced (Art. No. 290264, 290275)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-06-500
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)364
    • กว้าง (มิลลิเมตร)301
    • ความลึก (มิลลิเมตร)135
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010593
    • ชื่อ ETIMPaper dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers