เผยแพร่สินค้าของคุณ
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 950-06-556
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 950-06-556
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 950-06-556
    HEWI

    SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 950-06-556

    Electronic toilet roll dispenser - Cubic body with recessed wall base - Takes standard paper rolls with outside unrolling, max. roll width 210 mm, max. roll diameter 200 mm, core diameter 38 mm - Side level indicator - Simple paper roll change - With battery change indicator - Automatic paper dispensing at the washbasin after tearing off the paper - paper length 250 mm - Integrated tear-off edge - With locking device as protection against misuse - Maintenance-free - 322 mm wide, 415 mm high and 210 mm deep, wall base 15 mm deep - For wall mounting - Made of high-quality stainless steel, coated white - Dispensing opening made of high-quality synthetic material, chrome-plated - Including non-corrosive HEWI fixing material - Batteries (D - Mono - LR20 - 1.5 V / 4 batteries) not included - Can be converted to mains connection 950.06.E01 - CE and UKCA marking according to EMC 2014/30/EU
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-06-556
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)419
    • กว้าง (มิลลิเมตร)322
    • ความลึก (มิลลิเมตร)226
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010593
    • ชื่อ ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers