เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
Hygiene bag dispenser, 950-06-75050
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 950-06-75050

    Hygiene bag dispenser - cubic basic body with soft radii - linear and functional in a clear and harmonious design language - serves to hold and remove standard hygiene bags made of plastic - for wall mounting - 143 mm wide, 103 mm high and 27 mm deep - made of polyamide with high-quality chrome-optical coating - including corrosion-free HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-06-75050
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)103
    • กว้าง (มิลลิเมตร)143
    • ความลึก (มิลลิเมตร)27
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers