เผยแพร่สินค้าของคุณ
Height adjustable plate, 950-50-10260
Height adjustable plate, 950-50-10260
Height adjustable plate, 950-50-10260
    HEWI

    Height adjustable plate, 950-50-10260

    Height-adjustable plate for folding support handles of the series/systems 802 LifeSystem, 900, 801 and 805 Classic - is used to hold folding support handles 802.50..., 900.50..., 801.50... and 805.50... - Height adjustment, in order to be able to adapt the required support height to the user - Adjustment downwards, pull out locking bolt, adjustment upwards possible without pulling out the locking bolt - Adjustment range 200 mm - 153 mm wide, 530 mm high, 30 mm deep - made of aluminium, powder coated in HEWI colour DX (signal white, matt) and FV (pure white) - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing materials for different wall systems (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - produced in accordance with Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-50-10260
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged and stationary support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)530
    • กว้าง (มิลลิเมตร)153
    • ความลึก (มิลลิเมตร)51
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars