เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
    HEWI

    HEWI Bath chair

    Bath chair - more mobile, Universal chair with towel rail - suitable for the showers - sophisticated round tube design combined with an ergonomic two-part seat - pleasantly warm seat and backrest made of high-quality plastic, lightly textured, in HEWI colours 90 (deep black), 92 (anthracite grey) and 98 (signal white) - Weight: 7.6 kg - 812 mm tall, 455 mm wide - seat 420 mm wide - Seat height: 480 mm - High-quality chrome-plated frame - equipped with anti-slip rubber feet - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-51-31040
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)812
    • กว้าง (มิลลิเมตร)455
    • ความลึก (มิลลิเมตร)581
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011027
    • ชื่อ ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)