เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heymat Strå Entrance Mat - Small
Heymat

Heymat Strå Entrance Mat - Small

High quality doormat. The mat has a rough surface and a rubberized backing.

• Good dirt-trapping and absorption properties
• Good scraping effect
• The backing prevents moisture from reaching the floor
• Textile in 100% recycled material (PET)

Strå is inspired by grass swaying in a warm summer breeze, beautifully illustrated by a soft, geometric design in a deep and delightful green. The three-dimensional pattern is both tactile and meditative, creating a calm atmosphere by your doorstep.

Design: Kristine Five Melvær

สเปคสินค้า
  • • Size 60x90 cm
    • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
    • The mat is approximately 11 mm thick
    • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
    • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

    Maintenance

    The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

    If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.heymat-stra-entrance-mat-60x90cm
  • Product familyFloor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)900
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPET
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)