เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heymat Stein Entrance Mat - Large
Heymat Stein Entrance Mat - Large
Heymat Stein Entrance Mat - Large
Heymat Stein Entrance Mat - Large
Heymat Stein Entrance Mat - Large
    Heymat

    Heymat Stein Entrance Mat - Large

    High quality doormat. The mat has a rough surface and a rubberized backing.

    • Good dirt-trapping and absorption properties
    • Good scraping effect
    • The backing prevents moisture from reaching the floor
    • Textile in 100% recycled material (PET)

    Stein’s simple design with soft, comfortable movements in a beautiful and versatile grey, is inspired by nature and Japanese Zen gardens. The three-dimensional pattern is tactile and meditative, efficiently tackling grit and grime while creating a calm atmosphere by your doorstep.

    Design: Kristine Five Melvær

    สเปคสินค้า
    • • Size 85x130 cm
      • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
      • The mat is approximately 11 mm thick
      • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
      • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

      Maintenance

      The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

      If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.heymat-stein-entrance-mat-85x130cm
    • Product familyFloor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)850
    • ความลึก (มิลลิเมตร)7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ