เผยแพร่สินค้าของคุณ
BANDEJA 130.600 Profiled Roof Sheet
Hiansa

BANDEJA 130.600 Profiled Roof Sheet

As a functional option instead of belt-type desgins, this model is more visually attractive, and comes in a reduced size – with excellent mechanical resistance and easy assembly. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.7 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 600mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-cub-ban130-600
  • Product familyProfiled Sheet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiled Roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
  • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings
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
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (22)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)