เผยแพร่สินค้าของคุณ
MT32 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT32 Profiled Roof Sheet

3.6 จาก 5 ดาว3.6(21 รีวิว)
The MT-32 Hiansa sheet is has a 32mm high ribbed form with thicknesses up to 1.2 mm. Its useful width is 1,000 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000 mm. Other thicknesses and lengths may be supplied on request. Galvanised, aluzinc and pre-painted finishes are offered in a variety of colours.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-cub-mt32
  • Product familyProfiled Sheet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiled Roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)32
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 13
  • OmniClass TitleSheet Metal Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)