เผยแพร่สินค้าของคุณ
BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Façade Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-fac-ban90-380
  • Product familyProfiled Sheet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiled wall cladding
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)90
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass Number23-15 15 17 13
  • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls