เผยแพร่สินค้าของคุณ
MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet

A profile in corrugated sheet form, with a height of 18mm and available in various finishes: galvanised, pre-painted, and aluzinc. With numerous thicknesses, up to 1.2 mm. Useful width measurements are 836mm, 1,064mm and 1,292mm, while length varies between 1000mm and 14000mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hiansa-fac-mo18
  • Product familyProfiled Sheet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiled wall cladding
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)18
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1064
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_68_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClass Number23-15 15 17 13
  • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls