เผยแพร่สินค้าของคุณ
HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM PERFILADO Façade Insulated sandwich panel

    This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally. The FACHADA-HFM panel for vertical exterior cladding of buildings, has obtained approval according to 2 standards: 4880: CLASS1 FIRE RATING OF BUILDING PANELS 4881: CLASS1 EXTERIOR WALL ASSEMBLIES
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hiansa-fachada-hfm-pf
    • Product familyFaçade Sandwich Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Factory Mutual
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Paneling
    • OmniClass Number23-13 33 15
    • OmniClass TitleWall Exteriors
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls