เผยแพร่สินค้าของคุณ
POLICLADD Façade Lighting Panel
POLICLADD Façade Lighting Panel
POLICLADD Façade Lighting Panel
POLICLADD Façade Lighting Panel
    Hiansa

    POLICLADD Façade Lighting Panel

    It is an alveolar polycarbonate panel created to be installed on the facade. You can mount tongue and groove to our facade panel with hidden fixing or as a continuous skylight. It is 35 mm thick and consists of a total of 9 triangular cell walls (air chambers), giving the product a good thermal insulation and resistance to stress. Due to its expansion coefficient, it is necessary to make pre-drills in the fixing area with a diameter between 5 and 7 mm greater than that of the screw. In addition, the system of a polyamide bushing is attached to avoid excessive pressure of the screw on the polycarbonate.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hiansa-ilumina-policladd
    • Product familyLighting Panel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Façade Lighting Panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)35
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlastic Paneling
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows