เผยแพร่สินค้าของคุณ
ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

    A refrigeration panel with High performance polyurethane, developed for use at different temperatures, for storage, freezing or deep freezing. The type of ribs and steel thickness used determines the maximum useful length of the panel, depending on its vertical or horizontal installation. The colour of the materials used influence the lighting characteristics of facilities in terms of reflected light, while also determining the surface temperature of the panel itself. The choice of foam determines the fire-resistance characteristics of the panel. Joint design provides excellent sealing characteristics between panel units and also modifies fire-resistance properties.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hiansa-ultra-frigo
    • Product familyCold Storage Rooms
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์High performance polyurethane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated panel systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass Number23-19 31 19 13 11
    • OmniClass TitleCold Storage Rooms
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions