เผยแพร่สินค้าของคุณ
EHRP40-K Controller / Reader and Module
EHRP40-K Controller / Reader and Module
    HID Global Corporation

    EHRP40-K Controller / Reader and Module

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)
    Single door controller/reader (13.56 MHz and 125 kHz) with separate (secure side mounted) discrete IO interface for door components and Wiegand interface; with optical tamper. Two devices to mount - controller/reader next to door and module located in separate secure area.
    สเปคสินค้า
    • https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/evo-ehrp40K-module-ds-en.pdf
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hid16
    • Product familyElectronics / Security, Cameras & Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EDGE EVO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.8
    • กว้าง (นิ้ว)3.3
    • ความลึก (นิ้ว)1.2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก0.18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย