เผยแพร่สินค้าของคุณ
Classic 150 shower corner with folding doors
Hietakari

Classic 150 shower corner with folding doors

Shower enclosure with folding doors Shower enclosure consists of two folding doors. The product is well-suited for a shower corner where doors may not have the space to properly open outwards. The folding door does not require space for opening from outside the shower area; instead, the door folds inside the shower area, with the door panels folding into a small space against the wall of the building. The doors can be dimensioned symmetrically or so that the doors are of different sizes. When the shower is not in use the doors can be turned in against the building walls. Doors rotate 90 degrees in both directionsand are equipped with adjustable centring. The centring attempts to return the door back to the open and closed positions. In addition, the outermost panels turn in relation to the innermost panels so that the panels of the doors fold against each other to the internal side of the shower area. A magnet seal keeps the door tightly closed during showering. INSTALL Doors are attached to the building walls by means of wall mountedprofiles. A floor seal , which limits the flow of water can be installed along the bottom edge of the door panel.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.classic-150
  • Product familyHietakari
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฟินแลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (32)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit