เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coffee table_New-York collection
HIGOLD

Coffee table_New-York collection

THE OPEN DESIGN OF THE TEAK SIDE PANELS ALLOWS A FULL AIRFLOW TO GIVE BODY MORE CHANCES TO BREATHE, AND CAN BE COVERED WITH EXTRA PILLOWS IF FEELING TOO COOL
สเปคสินค้า
  • New York collection carries on the design DNA of York, Which is also in a good use of natural teak wood and high-end paint on the frames to convey a strong dynamic feeling. It can be integrated into different environments for use.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.table_New-York_collection
  • Product family collection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์New York
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักTeak
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (68)