เผยแพร่สินค้าของคุณ
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
    Hikvision USA

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DS-2CD2Q10FD-IW
    • Product familyElectronics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Video Surveillance
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.9
    • กว้าง (นิ้ว)4
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก10.58
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • UNSPSC nameSecurity cameras
    • UNSPSC code46171610
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป