เผยแพร่สินค้าของคุณ
Firestop Collar CP 644 HVAC
Hilti

Firestop Collar CP 644 HVAC

A ready-to-use firestop collar designed for firestopping combustible pipes with a nominal diameter of 8" and 10".
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.30434x
  • Product familyFirestop & Fire Protection System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Firestop Collars, Wraps and Bandages
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-10-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSealant
  • ออกเเบบโดยลิกเตนสไตน์
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์ป้องกันลามไฟ
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • UNSPSC nameFire resistant coatings or putties or sealants
  • UNSPSC code46191503
  • OmniClass Number23-13 25 13
  • OmniClass TitleFirestopping

พื้นที่การขาย

ยุโรป
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (19)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)