เผยแพร่สินค้าของคุณ
HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)
HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB330C (top mount installation)

    Rectangular or oval, deep or shallow basins, small bathrooms or comprehensive solutions, now officially SCS-certified for containing a minimum of 8% pre-consumer recycled content. The HIMACS range offers creative architects and bathroom planner’s numerous options, such as top mounted bowls with or without overflow, as well as PRM series for persons with reduced mobility with shallow basins.
    สเปคสินค้า
    • HIMACS RCB330C Basin with 8% Recycled Content (top mount installation)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CB330C
    • Product familySinks, Baby Baths & Bowls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bowls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-02-11
    • หมายเลขฉบับ5
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • วัสดุรองNatural Acrylic Stone
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (50)