เผยแพร่สินค้าของคุณ
HIMOINSA | HFW Diesel Generators | 598 KVA - 618 KVA | Industrial Range | Open Skid
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HFW Diesel Generators | 598 KVA - 618 KVA | Industrial Range | Open Skid

Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response. Generators capable of establishing communication with the grid / and or with other generators, being able to work in parallel, if the application requires it.HI-Industrial range generators are designed to guarantee the highest performance in any application. They can be used to supply power continuously, for peak shaving or as emergency power in the industrial, commercial and residential sectors.
สเปคสินค้า
  • Genset Models 598KVA - 618KVA : HFW-340 T6,HFW-350 T5,HFW-375 T6,HFW-400 T5, HFW-550 T6,HFW-600 T5
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HFW-OpenSkid-K9
  • Product familyOPEN SKID
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์INDUSTRIAL RANGE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets