เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clay roofing board. TC
Asociación HISPALYT

Clay roofing board. TC

3,5 cm minimum thickness, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints.
สเปคสินค้า
  • Usual dimensions of a roofing board piece (length x width x thickness cm): • 100 x 25 x 3,5 • 100 x 30 x 4 ROOFING BOARD PROPERTIES: Mechanical strength (UNE 67042): • Flexural strength (Kg) = 125 Fire resistance (Clasificación R.D. 842/2013): • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.14 Cerámicos -): • ρ (kg/m3) = 650 • λ (W/m·K) = 0,29 • Cp (J/Kg·K) = 1000 • μ = 10 The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COMP_H_TC
  • Product familyComponentes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Componentes
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)35
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC namePanelboards
  • UNSPSC code39121103
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71
  • Uniclass 2015 DescriptionRigid board, panel and sheet products
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
  • OmniClass Number23-13 19 00
  • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย