เผยแพร่สินค้าของคุณ
QB09-U-EC-a-c Unvented sloping slab roof with clay tiles. T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF
Asociación HISPALYT

QB09-U-EC-a-c Unvented sloping slab roof with clay tiles. T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF

Unvented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, over thermal insulation, and sloping structural support consisting of one-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
สเปคสินค้า
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIST_QB09-U-EC-a-c
  • Product familyRoofing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์QB09
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองInsulation
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSteep Slope Roofing
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย