เผยแพร่สินค้าของคุณ
6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6
Asociación HISPALYT

6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6

Masonry consisting of 6 cm thick, large format hollow clay brick, joined with M-5 adhesive plaster.
สเปคสินค้า
  • Usual dimensions of a LHGF6 piece (length x width x height cm):

    • 50 x 6 x 50
    • 70 x 6 x 20

    LHGF6 MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = de 3 a 10
    • fk (N/mm2) = de 1 a 2
    • fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on both sides = EI 30
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 60
    • With plaster on both sides = EI 90
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 650
    • R (m2·K/W) = 0,25
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.3 Trasdosados -):

    • ΔRA (dBA) = 16 (TR3 over base element of m ≤ 200 Kg/m2)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COMP_V_LHGF6
  • Product familyComponentes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Componentes
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)60
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 11
  • OmniClass TitleCommon Bricks
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions