เผยแพร่สินค้าของคุณ
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv
Asociación HISPALYT

Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv

Half brick thick masonry consisting of perforated clay facing brick, joined with M-5 cement mortar.
สเปคสินค้า
  • Usual dimensions of a LP11,5-cv piece (length x width x height cm):

    • 24 x 11,5 x 5 (métrico)
    • 28 x 13,5 x 5 (catalán)

    LP11,5-cv MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 4
    • fxk1 (N/mm2) = 0,4
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • Without rendering = REI 120
    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 180
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = EI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1140
    • R (m2·K/W) = 0,18
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 42 (guaranteed), 44 (habitual)
    • m (kg/m2) = 150 (guaranteed), 161 (habitual)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.COMP_V_LP115-cv
  • Product familyComponentes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Componentes
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)115
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองMortar
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls