เผยแพร่สินค้าของคุณ
ME02-H-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LH11,5+AT+LH7+ENL
Asociación HISPALYT

ME02-H-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LH11,5+AT+LH7+ENL

Double skin party wall consisting of: half brick thick, hollow brick outer skin, and 7 cm thick hollow brick inner skin, with acoustic and/or thermal insulation inside the cavity.
สเปคสินค้า
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIST_ME02-H-b
  • Product familyParty Walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ME02
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองGypsum
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-15 11 11 15
  • OmniClass TitleMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions