เผยแพร่สินค้าของคุณ
PV-Showcase's partition wall systems
Asociación HISPALYT

PV-Showcase's partition wall systems

Revit file containing the BIM objects that make up the family of Hispalyt partitions.
สเปคสินค้า
  • ORDERING OF THE PARTITIONS IN THE SHOWCASE: - Depending on the number of skins: * One skin * Two skins * Three skins - Dependign on the elastic bands: * Without elastic band * With elastic band on the base * With perimetral elastic bands on both skin * With perimetral elastic band on light skin * With perimetral elastic bands on both external skins
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SIST_PV-ShowCase
  • Product familyPartitions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PV-ShowCase
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองGypsum
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Unit Masonry
  • OmniClass Number23-15 11 11 15
  • OmniClass TitleMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions