เผยแพร่สินค้าของคุณ
บานประตูม้วนกันไฟสำหรับสายพานลำเลียง (EW) | บานประตูม้วนกันไฟสำหรับระบบสายพานลำเลียง
บานประตูม้วนกันไฟสำหรับสายพานลำเลียง (EW) | บานประตูม้วนกันไฟสำหรับระบบสายพานลำเลียง
    Hoefnagels Fire Safety

    บานประตูม้วนกันไฟสำหรับสายพานลำเลียง (EW) | บานประตูม้วนกันไฟสำหรับระบบสายพานลำเลียง

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

    EW30/EW60/EW90/EW120  ประตูม้วนกันไฟสำหรับระบบสายพานลำเลียง

    • การแยกพื้นที่กันไฟด้วยโครงสร้างทางกายภาพ
    • เหมาะสำหรับสนามบิน ภาคค้าปลีก อุตสาหกรรม ฯลฯ
    • ระบบความปลอดภัยเมื่อแรงโน้มถ่วงล้มเหลว (Gravity Fail Safe - GFS)
    • มีตัวเลือกการใช้งานหลากหลาย
    • ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย

    จุดประสงค์หลักของประตูม้วนกันไฟคือการปกป้องผู้คนและทรัพย์สินโดยการป้องกันการลุกลามของไฟ ประตูม้วนกันไฟ Firelock Radiation เชื่อมต่อกับระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ เมื่อสัญญาณเตือนดังขึ้น สายพานลำเลียงรอบช่องเปิดจะถูกเคลียร์ ประตูจะปิดและสร้างเป็นกำแพงกั้นทางกายภาพ ประตูม้วน Firelock Radiation สร้างขึ้นจากเหล็กชุบสังกะสีสองชั้นที่บรรจุด้วยใยหินฉนวน

    ระบบป้องกันความล้มเหลว

    ประตูม้วนกันไฟ Firelock Radiation มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนโซ่แบบ Gravity Fail Safe (GFS) ภายนอก ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ประตูม้วนจะปิดโดยอัตโนมัติผ่านคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าภายใน

    รุ่นมาตรฐาน

    • กล่องควบคุม Firelock Smart Control สำหรับการทำงานและสัญญาณ
    • ปุ่มกดหรือสวิตช์กุญแจสำหรับการใช้งานด้วยตนเอง
    • มอเตอร์ Gravity Fail Safe (GFS)
    • แบตเตอรี่สำรอง 24V ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ประตูม้วนจะปิดหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือหลังจากสัญญาณเตือนไฟไหม้
    • อุปกรณ์เบรกเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้การลงเป็นไปอย่างควบคุมได้
    • การเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

    ตัวเลือก

    • ราวกั้นนิรภัย
    • ประตูม้วนแบบมีตัวเรือนหุ้ม
    • มอเตอร์แบบมีตัวเรือนหุ้ม
    • เซ็นเซอร์ตรวจจับควันและอุณหภูมิสำหรับการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้
    • รางนำด้านข้าง, ราวกั้น, บานประตูม้วน และแผงควบคุมเคลือบสีฝุ่น
    • ทนไฟได้ 30, 60, 90 หรือ 120 นาที
    • การจำแนกประเภท EW (มาตรฐาน EN 1634-1)
    • ใบรับรอง ANSI/UL 10B 20130311-R27553
    สเปคสินค้า
    • ข้อกำหนดมาตรฐาน

      • การติดตั้ง: บนผนัง
      • การใช้งาน: สนามบิน, ภาคค้าปลีก, การแปรรูปอาหาร, ภาคปิโตรเคมี, สถานีรถไฟใต้ดิน, หน่วยจัดเก็บสินค้า ฯลฯ
      • ความทนไฟ: ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 1634-1 ระดับความทนไฟ EW30, EW60, EW90 และ EW120 ในทุกขนาด
      • ขนาดสูงสุด: EW30, EW60, EW90: 3,700 x 4,000 มม. (กว้าง x สูง) ความสูง >3,000 มม. ตามคำขอ
      • EW120: กว้างสูงสุด 3,700 มม. ความสูงสูงสุด 3,000 มม. (มีข้อจำกัดบางประการ)
      • วัสดุ: แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนสองชั้น เสริมแรงและหุ้มฉนวน
      • ขนาดแผ่น: 22 x 100 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูง)
      • ความหนาของโลหะ: 1.0 มม.
      • น้ำหนัก: ประมาณ 30 กก./ตร.ม.
      • ระบบป้องกันการตก: ติดตั้งตามมาตรฐาน EN 12604 และ EN 12605
      • รางด้านข้าง: โปรไฟล์เหล็กชุบสังกะสี กว้าง 100 มม.
      • คานด้านล่าง: โปรไฟล์เหล็กรูปตัว U อาจมีอุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่มเติม
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.firelock-radiation-conveyor-shutter
    • Product familyFirelock
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-resistant double-walled roller shutter
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง