เผยแพร่สินค้าของคุณ
LHP2 loading house
Hörmann
Archived

LHP2 loading house

Hörmann loading house LHP2 Roof and sides designed for HRS/HRT loading platforms as well as dock levellers in combination with pedestals PS 2/PT 2. Dimensions (width x height): 3625 x 3680 mm Ordering length: 2000, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm Application areas: Logistics, commercial halls, industrial halls, warehouses, in front of the hall
สเปคสินค้า
  • Design Galvanized steel frame construction, delivered as separate parts. The roof panel must be cut on-site! Roof with slope to the front to drain off rainwater. Cladding with sandwich panels, 60 mm thick, complete with edge profile strips Static calculation according to EN 1090. Max. roof load bearing capacity 3 kN/m² Max. wind load 0.65 kN/m² Note: The customer must check whether the maximum standard roof load is sufficient for the local conditions of the loading house. Application areas: Logistics, commercial halls, industrial halls, warehouses, in front of the hall
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1546
  • Product familyDOBO system
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Loading houses
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - ห้องโหลดสินค้า
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameLoad centers
  • UNSPSC code39121101
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLoading bay doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Equipment
  • OmniClass Number23-23 23 17
  • OmniClass TitleLoading Dock Ramps And Bridges
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors