เผยแพร่สินค้าของคุณ
1000 Series Top of Ground Dock Lift
Advance Lifts

1000 Series Top of Ground Dock Lift

These are Instant Docks that simply require lagging into position and plugging into a power receptacle and they are ready to go to work.  They were designed for use with light equipment such as, 4 wheel carts and pallet jacks.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge equipped with a pull back chain.
  • All models have a combination approach ramp, wheel chock.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines
  • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings
  • These units conform to all applicable ANSI codes. 
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Product familyDock Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายบรรทุก - สะพานปรับระดับสำหรับขนถ่ายสินค้า
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPassenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClass Number23-23 23 15
  • OmniClass TitleLoading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II CodeD1010
  • CSI UniFormat II TitleElevators & Lifts

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง