เผยแพร่สินค้าของคุณ
350S Commercial Overhead Sectional Door
350S Commercial Overhead Sectional Door
350S Commercial Overhead Sectional Door
350S Commercial Overhead Sectional Door
350S Commercial Overhead Sectional Door
350S Commercial Overhead Sectional Door
    Hörmann

    350S Commercial Overhead Sectional Door

    Hörmann 350S heavy-duty commercial doors are insulated as standard.

    As with all our commercial models, traditional Hörmann quality is evident with our layered panel bonding construction process. First, hot dipped galvanizing is applied to the steel substrate, followed by a baked-on polyester base coat, then a durable baked-on polyester finish coat. This layering creates a long-lasting surface finish for maximum protection against adverse effects of the elements. This steel finish is applied on both the inside and outside door skins which are then bonded to a HCFC-free polystyrene core. The 350S has an R-value of 10.4, so with any model, enhanced energy efficiency and sound-dampening are achieved. A polystyrene insulation fills the top of the door channel for maximum insulation.

    Our optional double end stile design along with thermally broken tongue and groove section joints add to overall structural integrity, and standard bottom section safety fixtures contribute to safety. The 350S are available in white, brown, sandstone, black, or silver metallic. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.350s
    • Product familyCommercial Overhead Sectional Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Insulated Steel Sandwich Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)216
    • กว้าง (นิ้ว)290
    • ความลึก (นิ้ว)2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้