Best Commercial Sectional Door Solution Based on Thermal Rating, Durability, and Maintenance
Hörmann’s Best commercial sectional door solutions based on thermal qualities, durability, and maintenance, is the 450U (2” thick, R-Value 18.4) polyurethane insulated model. The 450U doors are constructed using our environmentally friendly, proprietary blend polyurethane that is evenly injected between galvanized steel sheets via a continuous computer-controlled process. Hörmann’s proprietary blend polyurethane has unmatched density and strength as compared to competitive brands.
Our top-of-the-line galvanized steel sheets are treated with four layers of a strength and weather-resistant coating for a long-lasting surface finish. A triple-reinforced steel fold extends across each panel section for added stability. In addition, conduction-resistant panel thermal breaks along with foam / tape insulated joints reduce air infiltration and heat / AC loss.
Only available from Hörmann, our reinforced safety bottom brackets and red safety screws provide an added layer of built-in safety. Choose from four popular colors: white, brown, sandstone, or metallic silver (optional). For ultimate customization, our Galaxy Paint System offers custom colors to match any color under the stars.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | อเมริกาใต้ |
|---|---|
กรีนแลนด์ | โคลอมเบีย |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | ชิลี |
กวาเดอลูป | ซูรินาเม |
กัวเตมาลา | บราซิล |
กือราเซา | โบลิเวีย |
เกรเนดา | ปารากวัย |
คอสตาริกา | เปรู |
คิวบา | เฟรนช์เกียนา |
เครือรัฐดอมินีกา | เวเนซุเอลา |
แคนาดา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา |
จาเมกา | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
ซินต์มาร์เติน | อาร์เจนตินา |
เซนต์คิตส์และเนวิส | อุรุกวัย |
เซนต์ลูเซีย | เอกวาดอร์ |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |