เผยแพร่สินค้าของคุณ
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
440U Commercial Overhead Sectional Door
    Hörmann

    440U Commercial Overhead Sectional Door

    Best Commercial Sectional Door Solution Based on Thermal Rating, Durability, and Maintenance

    Hörmann’s Best commercial sectional door solutions based on thermal qualities, durability, and maintenance, is the 440U (1½” thick, R-Value 15.7) polyurethane insulated model. The 440U doors are constructed using our environmentally friendly, proprietary blend polyurethane that is evenly injected between galvanized steel sheets via a continuous computer-controlled process. Hörmann’s proprietary blend polyurethane has unmatched density and strength as compared to competitive brands.

    Our top-of-the-line galvanized steel sheets are treated with four layers of a strength and weather-resistant coating for a long-lasting surface finish. A triple-reinforced steel fold extends across each panel section for added stability. In addition, conduction-resistant panel thermal breaks along with foam / tape insulated joints reduce air infiltration and heat / AC loss.

    Only available from Hörmann, our reinforced safety bottom brackets and red safety screws provide an added layer of built-in safety. Choose from four popular colors: white, brown, sandstone, or metallic silver (optional). For ultimate customization, our Galaxy Paint System offers custom colors to match any color under the stars.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.440u
    • Product familyCommercial Overhead Sectional Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane Insulated Steel Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)216
    • กว้าง (นิ้ว)242
    • ความลึก (นิ้ว)1.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้