เผยแพร่สินค้าของคุณ
Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Commander™ 1400 SEL Cool-Master High Performance Fabric Door

This is the ideal cooler door for energy conscious, 24/7/365 applications in agricultural, medical, and distribution facilities. Fast operating speeds allow for a constant flow of traffic without compromising energy control and efficiency. An advanced 3 mm thick gray foam panel material maintains flexibility to 33 degrees F and helps to keep condensation to a minimum in cooler to ambient areas. For added efficiency, an optional unheated air curtain is available. When the door is activated, the blower turns on and deactivates minutes after the door is closed.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.speed-commander-1400-sel-cool-master
  • Product familyHigh-Performance Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)192
  • กว้าง (นิ้ว)168
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้