The Speed-Guardian™ 4000 C HR 42 is impact resistant, has a design pressure of +/- 50 psf, and earned FBC approval # FL17220. The 4000 C HR 42 is approved for use outside HVHZ and is also approved for Missile Level D / Wind Zone 4 / Class 4. This single door solution is a completely solid door with no vision slats. The 1-5/8" (42 mm) thick double-walled panel slats are made of uninsulated anodized aluminum, with internal reinforcements.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | อเมริกาใต้ |
|---|---|
กรีนแลนด์ | โคลอมเบีย |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | ชิลี |
กวาเดอลูป | ซูรินาเม |
กัวเตมาลา | บราซิล |
กือราเซา | โบลิเวีย |
เกรเนดา | ปารากวัย |
คอสตาริกา | เปรู |
คิวบา | เฟรนช์เกียนา |
เครือรัฐดอมินีกา | เวเนซุเอลา |
แคนาดา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา |
จาเมกา | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
ซินต์มาร์เติน | อาร์เจนตินา |
เซนต์คิตส์และเนวิส | อุรุกวัย |
เซนต์ลูเซีย | เอกวาดอร์ |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |
แซงมาร์แตง | |
ตรินิแดดและโตเบโก | |
นิการากัว | |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |
บาร์เบโดส | |
บาฮามาส | |
เบลีซ | |
เบอร์มิวดา | |
ปานามา | |
เปอร์โตริโก | |
มอนต์เซอร์รัต | |
มาร์ตินีค | |
เม็กซิโก | |
สหรัฐอเมริกา | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |
หมู่เกาะเคย์แมน | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |
อารูบา | |
เอลซัลวาดอร์ | |
แองกวิลลา | |
แอนติกาและบาร์บูดา | |
ฮอนดูรัส | |
เฮติ |