เผยแพร่สินค้าของคุณ
Speed-Guardian™ 5000 LP High Performance Rigid Door
Hörmann

Speed-Guardian™ 5000 LP High Performance Rigid Door

The Speed-Guardian™ 5000 LP is designed to be low-profile, so it fits into areas with very limited side room. The low-profile (LP) springless track fits into as little as 8” of space on each side of the door opening and is available for use on door openings to 16’0” wide x 16’0” high.

Either the U or CV door configuration may be paired with the 5000 LP for the perfect combination of practicality, functionality and aesthetics, and double-pane vision slats are options, available in clear or tinted. The tinted slats are a perfect choice where filtered light is required inside the building, but privacy from the outside looking in is desired. Optional perforated slats are selected for applications where ventilation is necessary.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.speed-guardian-5000-lp
  • Product familyHigh-Performance Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rigid Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)192
  • กว้าง (มิลลิเมตร)192
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้