เผยแพร่สินค้าของคุณ
Speed-Master® 1600 L Eco High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 1600 L Eco High Performance Fabric Door

Get a high-performance door even while on a budget. For door openings up to 12’0” wide x 12’0” high, the Speed-Master® 1600 L Eco is an economical option for high cycle locations. The 58 oz. / sq. yd. panel material (yellow, orange, red, blue, gray or white) and NEMA 3 Smart Start™ NXT control box deliver the performance you need at the price point you want.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.speed-master-1600-l-eco
  • Product familyHigh-Performance Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)144
  • กว้าง (นิ้ว)144
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้