เผยแพร่สินค้าของคุณ
Speed-Master® 2600 L High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 2600 L High Performance Fabric Door

Operational simplicity with springless tracks and direct-drive motor are still as effective today as they were 40 years ago. When you choose a Speed-Master® 2600 L, you just created more time in your maintenance schedule for equipment other than your door. With a rugged panel constructed of 90 ounce per square yard Bulldog XT material (orange, blue, gray, or black) and heavy-duty aluminum hinges, this sectional panel is what makes it possible to replace just the isolated, damaged panel rather than the entire door panel. And for excellent visibility in busy operations, two vision sections are standard, and more may be specified. Walk-away dependability at its best.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.speed-master-2600-l
  • Product familyHigh-Performance Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fabric Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)288
  • กว้าง (นิ้ว)288
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้