เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balcony Railing Sheet Metal Flat Side Mounted
Balcony Railing Sheet Metal Flat Side Mounted
    Hogstad Aluminium AB

    Balcony Railing Sheet Metal Flat Side Mounted

    A designed railing that can be varied in many different ways.
    Frame consists of extruded aluminium profiles.

    The cladding plates, which can be mounted on the outside or the inside of the frame, can end at 800mm height above the balcony plate, or be pulled up to the supervisor.
    The flat front edge can be left visible or covered with a covered lining where the plate can either be perforated or flat.
    The plate is powder coated in any color.

    Several designs or tutors are available.
    The profiles can either be obtained anodised or powder coated in any color.
    As standard, the railing is made with reveted corners but can also be made straight or radially bent.

    สเปคสินค้า
    • Railing Height : 1100mm
      Plate Height : 800mm or 1100mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HAL_balcony_railing_sheet_metal_flat_side
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHandrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 13
    • OmniClass TitleHandrails

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (72)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)