เผยแพร่สินค้าของคุณ
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Fibre Reinforced Concrete (FRC) is defined as a composite material essentially consisting of conventional concrete or mortar reinforced by the random dispersal of short, discontinious, and discrete fine fibres of specific geometry.
    สเปคสินค้า
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Agilia_metal
    • Product familyAgilia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodeEF_20
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 31 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSelf-Compacting Concrete
    • OmniClass Number23-13 15 11
    • OmniClass TitleConcretes
    • CSI UniFormat II CodeB
    • CSI UniFormat II TitleSHELL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)