เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artevia™ Arena
Artevia™ Arena
    Holcim

    Artevia™ Arena

    Artevia Sand is a concrete that allows you to achieve the look and feel of natural sand without the mess and dust. The fine grains provide traction and beauty while maintaining a durable surface.
    สเปคสินค้า
    • MORTERO DE CEMENTO ARTEVIA ARENA Mortero especial con aditivos seleccionados de última generación, para pavimento de estética similar a los caminos de arena, con una resistencia muy superior
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Artevia_arena
    • Product familyArtevia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete flooring and decking products
    • OmniClass Number23-13 31 13
    • OmniClass TitleReady Mixed Concrete

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)