เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artevia™ Desactivado
Artevia™ Desactivado
    Holcim

    Artevia™ Desactivado

    Exposed is a robust exterior concrete that has a gravelled finish, allowing the natural beauty of the stones to take centerstage. Various styles of stone allow you to create an exposed concrete to complement your project design. Paired with colour, exposed is a stunning hardscaping selection. It provides durable, and long-lasting beauty. Talk to your Lafarge team about the styles available in your region.
    สเปคสินค้า
    • HM-D-275/B/12-R-S AD ARTEVIA DESACTIVADO

      Pavimento continuo de hormigón desactivado de 12 cm de espesor, realizado con hormigón HM-D-275/B/12-R-S AD Artevia Desactivado de LAFARGEHOLCIM,

      con fibras de polipropileno incluidas, fabricado en central, acabado a definir por la D.F. (utilizando cemento gris y áridos triturados, silíceos de la zona), vertido

      desde camión, extendido, vibrado manual, y tratado superficialmente con aditivos específicos para dejar al descubierto 2/3 del diámetro del árido; posterior

      aplicación de resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora. Ejecutado por Aplicadores certificados de LafargeHolcim.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Artevia_desactivado
    • Product familyArtevia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete flooring and decking products
    • OmniClass Number23-13 31 13
    • OmniClass TitleReady Mixed Concrete

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)