เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
Artevia™ Impreso
    Holcim

    Artevia™ Impreso

    Artevia Impreso is an optimized concrete design that allows stamps to reveal patterns that can range from worn, old-world charm to sleek and modern. There are hundreds of styles to choose from when selecting a printed concrete. Its paterns include earth textures, cobblestone, tiles, slates, seamles textures, bricks, stones and wood planks as well as custom patterns.
    สเปคสินค้า
    • HM-20/B/20/X0 ARTEVIA IMPRESO

      Pavimento continuo de hormigón impreso de 12 cm de espesor, con juntas, realizado con hormigón HM-20/B/20/X0 Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", fabricado en central, acabado a definir por la D.F., extendido y vibrado manual, y; acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero endurecedor para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM" compuesto de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, pigmentos, aditivos y resinas sintéticas, de alta resistencia a la abrasión, aplicado como acabado del hormigón impreso, espolvoreado superficialmente sobre el hormigón fresco., color a elegir, rendimiento 4 kg/m²; desmoldeante en polvo para Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color a consultar y capa de sellado final con resina selladora Artevia "LAFARGEHOLCIM", incolora.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Artevia_impreso
    • Product familyArtevia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete flooring and decking products
    • OmniClass Number23-13 31 13
    • OmniClass TitleReady Mixed Concrete

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)