เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecopact® Agilia® Vertical - H25
Ecopact® Agilia® Vertical - H25
Ecopact® Agilia® Vertical - H25
    Holcim

    Ecopact® Agilia® Vertical - H25

    ECOPact® Agilia® Vertical is a ready mix concrete; that can be used in the following applications: Vertical Structures (Including, but not limited to: Columns, walls, formliners, bridge work, exterior facades, etc) by eliminating the need for vibration, the job can not only be executed quicker, but there is a direct correlation to a safer work site due to the limited bodies working on potentially dangerous slabs. Better worksite organization; with reduced pouring points, crane handling and more efficient construction schedules around concrete placement and finishing. Structures with complex form configurations can be poured, especially where heavy reinforcement or difficult formwork accessibility is involved. ECOPact concrete is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) concrete.
    สเปคสินค้า
    • ECOPact® Agilia® Vertical (HA-25/AC/12/XC3)

      ECOPact Agilia Vertical is a self-compacting concrete for vertical elements elaborated in a central with 2h maintenance of rheological properties, a compressive strength of 25 N/mm2, a maximum aggregate size of 12 mm for exposure classes of type XC3, fluidity of 650 to 750mm, according to current regulations.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecopact_agilia_vertical_H25
    • Product familyECOPact Agilia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEG013000
    • ชื่อ ETIMBuilding materials
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSelf-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
    • OmniClass Number23-13 15 11
    • OmniClass TitleConcretes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)