เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330
    Holcim

    ECOPact® Artevia® Boreal - HDOS 330

    ECOPact® Artevia® Boreal is a concrete paving made with luminescent aggregates, whose patented Lumitech technology results in an original and differentiated finishing during day and night. ECOPact Artevia Boreal is an ideal solution for those applications where we find a low brightness level. ECOPact concrete is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) concrete.
    สเปคสินค้า
    • ECOPact® Artevia® Boreal (HM-D-330/B/12-R-S AD)

      ECOPact Artevia Boreal is a continuous flooring made with HM-D-330/B/12-R-S AD concrete with 12 cm thick, Lumintech technology, including polypropylene fibers, manufactured in central, finished to be defined by the Project Management (using gray cement and white-blue luminescent aggregates, turquoise green stone or blue-turquoise gray), poured from the truck, spread, vibrated and manual seeding, and superficially treated with specific additives to expose 2/3 mm of the diameter of the arid; subsequent application of colorless Artevia sealing resin from LafargeHolcim. Executed by certified LafargeHolcim applicators. Only for surfaces greater than 200 m.

      Duration of light emission after exposure to light sources according to DIN 67510-1 and NFX 08 050-1.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecopact_artevia_boreal_HDOS330
    • Product familyECOPact Artevia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete flooring and decking products
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
    • OmniClass Number23-11 21 00
    • OmniClass TitlePavements

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)