เผยแพร่สินค้าของคุณ
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330
    Holcim

    ECOPact® Artevia® Impreso - HDOS 330

    ECOPact® Artevia® Impreso is an optimized concrete design that allows stamps to reveal patterns that can range from worn, old-world charm to sleek and modern. There are hundreds of styles to choose from when selecting a printed concrete. Its paterns include earth textures, cobblestone, tiles, slates, seamles textures, bricks, stones and wood planks as well as custom patterns. ECOPact concrete is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) concrete.
    สเปคสินค้า
    • ECOPact® Artevia® Impreso (HDOS-330 - HM-20/B/20/X0)

      ECOPact Artevia Impreso is a continuous stamped concrete flooring with 12 cm thick, joints and made with HM-D-330/B/12-R-S AD ECOPact Artevia concrete from "LAFARGEHOLCIM". Concrete manufactured in central, finished to be defined by the Project Management, extended and vibrated manually; embossed printed finish and surface treated with hardener mortar for Artevia Impreso from "LAFARGEHOLCIM". The hardener mortar is made of high-strength cement, selected aggregates, pigments, additives and synthetic resins, with high resistance to abrasion, applied as a finish to stamped concrete, dusted superficially on fresh concrete, color to choose, yield 4 kg/m². Powder release agent for Artevia Impreso "LAFARGEHOLCIM", color on request and final sealing layer with Artevia colorless sealing resin.

      The ECOPact range of concrete presents its own Environmental Product Declaration (EPD).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecopact_artevia_impreso_HDOS330
    • Product familyECOPact Artevia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองConcrete
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameConcrete and mortars
    • UNSPSC code301115
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_14
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete flooring and decking products
    • OmniClass Number23-13 31 13
    • OmniClass TitleReady Mixed Concrete

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)