เผยแพร่สินค้าของคุณ
TectorCeram 324 S2 Superflex
TectorCeram 324 S2 Superflex
    Holcim

    TectorCeram 324 S2 Superflex

    TectorCeram 324 S2 SuperFlex is a one-component, no vertical slip, extended open time adhesive formulated with cement, mineral fillers, resins and additives for excellent deformability and very high elasticity. It is designed for laying non-staining and moisture- stable ceramic tiles and natural stone in interior and exterior floor and wall coverings.
    สเปคสินค้า
    • Cementitious adhesive.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tector_Ceram_324_S2_Superflex
    • Product familyAdhesive
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mortar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_02_12
    • Uniclass 2015 DescriptionCementitious adhesives
    • OmniClass Number23-13 23 15
    • OmniClass TitleAdhesives