เผยแพร่สินค้าของคุณ
TectorPlast 208 NHL Natural Liso
TectorPlast 208 NHL Natural Liso
    Holcim

    TectorPlast 208 NHL Natural Liso

    TectorPlast 208 NHL Natural Liso is a rendering mortar for finishing (plastering) based on NHL 3.5 Natural Hydraulic lime, selected aggregates, water-repellent material and additives that improve its workability and adherence. Suitable for indoor and outdoor use.
    สเปคสินค้า
    • Natural hydraulic lime mortar.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tector_Plast_208_NHL_Natural_Liso
    • Product familyLime-based
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mortar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • วัสดุรองLime
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • รหัส ETIMEC003179
    • ชื่อ ETIMConcrete mortar
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_39
    • Uniclass 2015 DescriptionHydraulic lime mortars
    • OmniClass Number23-13 15 13
    • OmniClass TitleMortars