เผยแพร่สินค้าของคุณ
TectorSpex 742 Slurry
TectorSpex 742 Slurry
    Holcim

    TectorSpex 742 Slurry

    TectorSpex 742 Slurry is a single component, semi-rigid fibre cement membrane formulated with sulphur resistant cement, selected aggregates and polymeric resins that provide excellent elasticity, adhesion and waterproofing capacity. Especially suitable for surface protection and waterproofing of concrete, rendering and fibre cement screeds, ceramic coatings, masonry surfaces, etc. Compatible with drinking water in compliance with RD 3/2023.
    สเปคสินค้า
    • Waterproofing mortar.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tector_Spex_742_Slurry
    • Product familyWaterproofing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mortar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMortar
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
    • IFC classificationWall
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCementitious Coatings
    • OmniClass Number23-15 21 00
    • OmniClass TitleSurface Applied Coatings
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes