เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail
Hollaender

Stainless Steel Post and Wall Mounted Handrail

Post and wall mounted handrail is available in either 304 or 316 stainless steel. Stainless steel is available as either a non-welded mechanical tee connection system or a welded system. No. 4 polish is standard with other polishes available.

Posts: 304 or 316 SS, 1 ½” IPS (48.2 mm O.D.) .120” Wall.
Rails: 304 or 316 SS, 1 ½” IPS (48.2 mm O.D.) .080” Wall.
Fittings: Mechanical (non-welded) tees, 655-8 Stainless Steel.
Base Flanges: Stainless steel.
Fasteners: Stainless steel 304 alloy.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.post-and-wall-mounted-handrail-stainless-steel
  • Product familyRailings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Post and Wall Mounted Handrail
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
  • IFC classificationRailing
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_84
  • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel handrails
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
  • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
  • OmniClass TitleRailing
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (74)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)